目錄: 三益精工
Created: 30.08.2021.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
三益精工
SCJ13UU-SUS
三益精工
Linear Bushing
SUS
SCJ
Powered by
CAD模型選擇
{samick_pr/linear_bushing/sus/scj/scj.prj},{NB=SCJ13UU-SUS()},{PN=SCJ13},{RS=UU},{RTR=},{OST=},{BS=},{D=22},{W=44},{H=30.0},{HH=15},{G=24.5},{A=8.0},{J=33.0},{E=5.50},{S1XL1=M5x12},{S2=4.3},{K=26},{L=39},{C=500},{C0=770},{WEIGHT=123},{S11=5},{L1=12},{S21=4.3},{LMDR=13},{LMD=23},{LML=32},{LM=13}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
三益精工
描述
SCJ-SUS - 铝壳单元开放式 - SUS 系列
明细表
SCJ13UU-SUS
Product Number
SCJ13
SCJ13
橡胶密封
UU,两侧密封
U,单面密封
无密封
UU,两侧密封
U,单面密封
无密封
保持架选择(材料)
Resin
Steel
Resin
Steel
D
22
22
mm
W
44
44
mm
H
30.0
30.0
mm
HH
15
15
mm
G
24.5
24.5
mm
A
8.0
8.0
mm
J
33.0
33.0
mm
E
5.50
5.50
mm
S1XL1
M5x12
M5x12
mm
S2
4.3
4.3
mm
K
26
26
mm
L
39
39
mm
LM
13
13
线性衬套
LM13UU
LM13UU
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型