目錄: 三益精工
Created: 30.08.2021.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
三益精工
LME12UU-SUS
三益精工
Linear Bushing
SUS
LME
Powered by
CAD模型選擇
{samick_pr/linear_bushing/sus/lme/lme.prj},{NB=LME12UU-SUS(-OSLEV.)},{MN=LME12},{LBT=},{SEAL=UU},{RETAINER=},{OSLEV=},{BALLTY=},{DR=12},{D=22},{L=32},{W=1.30},{D1=21.0},{H0=1.5},{H1=7.5},{A=78},{R1=9.35},{BR=4},{L1=22.9}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
三益精工
描述
LME-SUS - 标准型直线轴承SUS系列
明细表
LME12UU-SUS
公称型号
LME12
LME12
LBT
LME : 标准型
LME : 标准型
密封
UU,两侧密封
U,单面密封
无密封
UU,两侧密封
U,单面密封
无密封
保持架
树脂固定器
A,钢制保持架
树脂固定器
A,钢制保持架
内切内径
12
12
mm
外径
22
22
mm
长度
32
32
mm
B
4.550
4.550
mm
W
1.30
1.30
D1
21.0
21.0
球行
4
4
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型