VRS-M36 Standard-7984198
RUD
Lifting Points / Hoist Rings
螺栓型吊点
Powered by
CAD模型選擇
{rud/anschlagpunkte_hebeoesen/anschlagpunkte_schraubbar/vrs_assmtab.prj},{NB=VRS-M36 Standard-7984198},{BEZEICH=VRS-M36 Standard},{BA=Betriebsanleitungen},{WLL=7.000},{GEW=3.28},{T=104},{B=32},{C=29.0},{D=73},{E=76},{G=98},{I=53.0},{K=135},{LS=54.000},{LV=54.000},{M=M36},{N=22},{ANZ=590},{BESTNR2=-},{BESTNR1=7984198},{BESTNR3=-},{VB=1},{PPATH=vrs/vrs_sbl.prj},{HIDDEN=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 66
HELP_VARIABLE
公司
RUD
描述
VRS-F - 螺栓型星形吊环
明细表
VRS-M36 Standard-7984198
描述
VRS-M36 Standard
VRS-M36 Standard
使用说明书
Operating instruction
lifting capacity
7.000
7.000
t
重量
3.28
3.28
kg/Stk.
T
104
104
mm
B
32
32
mm
C
29.0
29.0
mm
D
73
73
mm
E
76
76
mm
G
98
98
mm
I
53.0
53.0
mm
K
135
135
mm
L
54
54
mm
Thread
M36
M36
N
22
22
mm
Anzugsm.
590
590
Nm
Article-No. Standard (with star key)
-
-
Article-No. Standard (without star key)
7984198
7984198
Article-No. Vario (with star key)
-
-
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型