VABH-B 2,5t 7991206
RUD
Lifting Points / Hoist Rings
螺栓型吊点
Powered by
CAD模型選擇
{rud/anschlagpunkte_hebeoesen/anschlagpunkte_schraubbar/vabh_b_assmtab.prj},{NB=VABH-B 2,5t 7991206},{BEZEICH=VABH-B 2,5t},{BA=Betriebsanleitungen},{WLL=2.5},{GEW=1.73},{T=33},{A=8.5},{B=98},{C=148},{D=143},{E=85},{F=31.5},{G=60},{H=75},{I=49},{L=17.5},{M=M12},{ANZ=100},{BESTNR=7991206},{IN=4 St.},{VERS=2.000},{MW=30},{MV=30}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
RUD
描述
VABH-B - 吊架钩
明细表
VABH-B 2,5t 7991206
描述
VABH-B 2,5t
VABH-B 2,5t
使用说明书
使用说明书
工作载荷
2.5
2.5
t
重量
1.73
1.73
kg/St.
T
33
33
mm
A
8.5
8.5
mm
B
98
98
mm
C
148
148
mm
D
143
143
mm
E
85
85
mm
F
31.5
31.5
mm
G
60
60
mm
H
75
75
mm
I
49
49
mm
L
17.5
17.5
mm
RUD通用螺栓
M12
M12
RUD-螺栓参考编号
7991206
7991206
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型