Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Rollon
Created: 19.04.2016
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rollon
LRS56-300
Rollon
TELESCOPIC RAIL
Powered by
CAD模型選擇
{rollon/02_telescopic_rail/te_rail_asmtab_lrs.prj},{NB=LRS56-300},{INFO1=info1_lrs},{DIM=56},{GUI=LRS},{INFO=Catalog},{LX=300,350,400,450,500,550,600,700,800,900,1000,1100},{L=300},{VERX='',''},{VER=},{HEIGHT=55.8},{LS=},{WIDTH=17.2},{PPATH=assemblies/te_rail_lrs_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
Rollon
描述
LRS - 轻型伸缩导轨,部分和完全伸长(最大承重 3250 N,最大闭合长度 1500 mm)
明细表
LRS56-300
Long description
LRS 是可部分或完全伸长的伸缩式导轨,采用冷轧钢型材制造,防腐蚀镀锌 ISO 2081 处理和蓝色钝化。使用范围包括轻型应用,如厨房抽屉和办公家具,以及工业自动化或特种车辆的更高要求应用。主要优点:• 相对于轻型结构的良好刚性。结构弹性可吸收少量撞击。• 紧凑整体尺寸非常适合中型和轻型抽屉。• 在有负载的条件下,光滑静音移动。• 采用矿物基重型滚珠轴承油脂润滑,维护要求低。• 运行温度 -20°C 至 +80°C,不包括选件和配件。
Dimensions
56
56
导轨
LRS
Catalog
Catalog
Length
300
350
400
450
500
550
600
700
800
900
1000
1100
300
350
400
450
500
550
600
700
800
900
1000
1100
mm
Version
行程
320
320
mm
Height
55.8
55.8
mm
锁紧系统位置
宽度
17.2
17.2
mm
Load capacity for a pair of rails
94
94
kg
Load capacity for a pair of rails
68
68
kg
重量
0.84
0.84
Kg/m
Inner profile drilling
20
20
mm
Inner profile drilling 1-2
130.0
130.0
mm
Inner profile drilling 1-3
260.0
260.0
mm
Inner profile drilling 1-4
0.0
0.0
mm
Inner profile drilling 1-5
0
0
mm
Inner profile drilling 1-6
0
mm
Outer profile bore 1
32.0
32.0
mm
Outer profile bore 1-2
32
32
mm
Outer profile bore 1-3
160
160
mm
Outer profile distance 3-4
32
32
mm
Outer profile bore 1-5
0
mm
Outer profile distance 5-6
0
mm
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型