Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Rollon
Created: 19.04.2016
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rollon
SNK43-110-1-320
Rollon
EASYSLIDE
Powered by
CAD模型選擇
{rollon/01_easy_rail/snk_asmtab.prj},{NB=SNK43-110-1-320},{INFO1=info1_snk},{GUI=SNK},{DIM=43},{INFO=Catalogo},{GUIDA=1},{LG=320},{LX=320, 400, 480, 560, 640, 720, 800, 880, 960, 1040, 1120, 1200, 1280, 1360, 1440, 1520, 1600, 1680, 1760, 1840, 1920, 2000},{CURSORE=110},{PPATH=snk_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Rollon
描述
SNK - 钢制直线导轨,淬火辊道,多滑块(最大承重 122000 N,最大长度 2000 mm)
明细表
SNK43-110-1-320
Long desription
SNK 采用 C 形截面的拉制钢导轨,淬火精磨滚道,以及配有往复滚珠轴承系统的内部滑块。主要特点包括高承重能力,紧凑横截面,安装简单轻松。主要优点:• Rollon“Linear Line”系列最佳空间/承重能力比:最大承重 10858 N,最大尺寸 43 mm。• 单导轨配置高性能。轨道安装面的大宽度允许轨道牢固固定在安装结构上。• 固定螺丝尺寸可以实现坚固导轨/框架连接。建议 10.9 级固定螺钉。• 坚固宽导轨/框架连接,支持框架使用中等性能材料,在未加工表面安装导轨。• 直线精度 0.1 mm/m。• 运行温度 -20°C 到 +70°C。
系列
SNK
部分
43
mm
目录
目录
导轨
TSC
TSV
TSC
TSV
导轨长度
320.000
400.000
480.000
560.000
640.000
720.000
800.000
880.000
960.000
1040.000
1120.000
1200.000
1280.000
1360.000
1440.000
1520.000
1600.000
1680.000
1760.000
1840.000
1920.000
2000.000
320.000
400.000
480.000
560.000
640.000
720.000
800.000
880.000
960.000
1040.000
1120.000
1200.000
1280.000
1360.000
1440.000
1520.000
1600.000
1680.000
1760.000
1840.000
1920.000
2000.000
mm
Slider
110.000
150.000
110.000
150.000
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型