slovenčina
English
QDF 161 PK
Rollenbau
Extra Heavy Duty Castors
Series QD up to max. 1500 kg
QD-P
Powered by
CAD模型選擇
{rollenbau/1_extra_heavy_duty_castors/series_qd/qd_p/qdf_p_asmtab.prj},{NB=QDF 161 PK},{ORDERNO=QDF 161 PK},{WDAB=160x40},{LC=850},{H=233},{TP=140x110},{HS=105x80},{HD=12.5},{WB=Ball bearing},{WHEEL=161 PK 20},{VERPRA=3},{VER=6},{BD=10.000},{PPATH=qd_p/qd_p_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
QDF-PK/P - Fixed castor
Bill of material
QDF 161 PK
Article-number
QDF 161 PK
QDF 161 PK
Wheel-Ø A x width B
160x40
160x40
mm
Load capacity
850
850
kg
Overall height H
233
233
mm
Dimension of top plate
140x110
mm
Hole spacing
105x80
mm
Hole-Ø
12.5
mm
Wheel bearing
Ball bearing
Ball bearing
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型