目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
3238.400
Rittal
控制箱空调及机器制冷
使用周围空气冷却
过滤器风扇
Blue e+ EMC Outlet filters
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/system_klimatisierung/1_kuehlen/1_filterluefter/8_blue_e_plus_emv_austrittsfilter/3238_400.prj},{NB=3238.400(2)},{BEST=3238.400},{DETAIL=2},{INFOWWW=Website},{BEZ1=Blue e+ Austrittsfilter EMV, RAL 7035},{B=148.5},{H=148.5},{T=16},{ET=18},{FARBE=RAL 7035},{RAL=0.75,0.75,0.75,0.00},{GEW=0.000},{CNSECLASS51=27-18-07-05},{CNSECLASS70=27-18-07-16},{CNSECLASS80=27-18-07-16},{CNSETIM40=EC000320}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
3238 - Blue e+ EMC-Outlet filter
明细表
3238.400
型号
3238.400
细节图
低
高
低
高
Website
Website
名称1
Blue e+ outlet filter EMC, RAL 7035
宽度
148.5
mm
高度
148.5
mm
深度
16
mm
Installation depth
18
mm
Colour
RAL 7035
CNSECLASS51
27-18-07-05
CNSECLASS70
27-18-07-16
CNSECLASS80
27-18-07-16
CNSETIM40
EC000320
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型