目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
3240.900
Rittal
控制箱空调及机器制冷
使用周围空气冷却
过滤器风扇
Blue e+ EC-Filterfan
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/system_klimatisierung/1_kuehlen/1_filterluefter/6_blue_e_plus_ec_filterluefter/3240_900_ec.prj},{NB=3240.900(2)},{BEST=3240.900},{DETAIL=2},{INFOWWW=Website},{BEZ1=Blue e+ Filterlüfter EC 218 m³/h, 100 V-240 V, RAL 7035},{B=255},{H=255},{T=21},{ET=0},{LL=218 m³/h},{SP=100-240 V, 50/60Hz},{FARBE=RAL 7035},{RAL=0.75,0.75,0.75,0.00},{GEW=0.000},{CNSECLASS51=27-18-07-05},{CNSECLASS70=27-18-07-16},{CNSECLASS80=27-18-07-16},{CNSETIM40=EC000320}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
3240 EC - Blue e+ Filterfan EC - air throughput 218 m³/h
明细表
3240.900
型号
3240.900
细节图
低
高
低
高
Website
Website
名称1
Blue e+ filter fan EC 218 m³/h, 100 V-240 V, RAL 7035
宽度
255
mm
高度
255
mm
深度
21
mm
air throughput
218 m³/h
rated operating voltage
100-240 V, 50/60Hz
Colour
RAL 7035
CNSECLASS51
27-18-07-05
CNSECLASS70
27-18-07-16
CNSECLASS80
27-18-07-16
CNSETIM40
EC000320
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型