目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
3245.500 (2)
Rittal
控制箱空调及机器制冷
使用周围空气冷却
过滤器风扇
Fan-and-filter units TopTherm EC
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/system_klimatisierung/1_kuehlen/1_filterluefter/2_therm_ec/3245_ec.prj},{NB=3245.500 (2)},{BEST=3245.500},{DETAIL=2},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=TopTherm Filterlüfter EC},{BEZ2=Luftleistung 900 m³/h},{B=323},{H=323},{T1=25},{T2=130.5},{INFOPAGE=hb34_s320},{VERS=2},{E=292},{LL=900 m³/h},{SP=200-240V, 50/60 Hz},{CNSECLASS51=27-18-07-05},{CNSECLASS70=27-18-07-16},{CNSECLASS80=27-18-07-16},{CNSETIM40=EC000320},{GEW=3.460}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
3245 - TopTherm filter-and-fan units with EC technology - air throughput 900 m³/h
明细表
3245.500 (2)
型号
3245.500
3245.500
细节图
低
高
低
高
PDF 目录
PDF 目录
名称1
TopTherm filter-and-fan units with EC technology
Designation 2
air throughput 900 m³/h
宽度
323
mm
高度
323
mm
深度
25
mm
深度
130.5
mm
air throughput (unimpeded)
900 m³/h
rated operating voltage
200-240V, 50/60 Hz
200-240V, 50/60 Hz
CNSECLASS51
27-18-07-05
CNSECLASS70
27-18-07-16
CNSECLASS80
27-18-07-16
CNSETIM40
EC000320
Gewicht
3.460
3.460
kg
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型