目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
4192.000
Rittal
系统附件
电缆铺设
电缆铺设
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/sys_zub/kabelfuehrung/kabelfuehrung/kabelabfangschienen_winkelprofil.prj},{NB=4192.000},{BEST=4192.000},{INFO=PDF Katalog},{BEZ=Kabelabfangschiene für 800 mm Schrankbreite},{BEZ1=Kabelabfangschienen},{BEZ2=Winkelprofil},{B=800},{L=785},{GEW=4.160},{INFOPAGE=hb34_s665},{B1=735.000},{C=675.000},{CNSECLASS51=27-18-06-24},{CNSECLASS70=27-40-06-04},{CNSECLASS80=27-40-06-04},{CNSETIM40=EC000322},{BEZ3=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
电缆夹钳轨 - Right angle section for TS, SE, PC, TP universal console, TS base/plinth, Flex-Block
明细表
4192.000
型号
4192.000
4192.000
PDF 目录
PDF 目录
Designation 1
电缆夹钳轨
Designation 2
Right angle section
用于机柜宽度
800
800
mm
深度
785
785
mm
重量
4.160
4.160
kg
CNSECLASS51
27-18-06-24
CNSECLASS70
27-40-06-04
CNSECLASS80
27-40-06-04
CNSETIM40
EC000322
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型