目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
4396.000 (2)M51
Rittal
系统附件
内部扩装
母线系统
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/sys_zub/innenausbau/schienensysteme/tragschienen_fur_ts_se_cm_m51.prj},{NB=4396.000 (2)M51},{BEST=4396.000},{DETAIL=2},{INFO=PDF Katalog},{BEZ=Tragschienen für 600 mm Schranktiefe/-breite},{BEZ1=Tragschienen},{BEZ2=für TS, SE, CM},{BEZ3=gelocht},{BT=600},{L=558},{GEW=6.560},{INFOPAGE=hb34_s613},{VER=1},{A1=525.000},{B1=19.000},{C1=475.000},{D1=450.000},{E1=18.000},{F1=535.000},{G1=532},{L1=561.000},{CNSECLASS51=27-18-91-50},{CNSECLASS70=23-15-91-01},{CNSECLASS80=27-18-92-61},{CNSETIM40=EC001285}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
支承导轨 - for TS, SE, CM VX
明细表
4396.000 (2)M51
型号
4396.000
4396.000
DETAIL
低
高
低
高
PDF 目录
PDF 目录
Designation 1
支承导轨
Designation 2
for TS, SE, CM
Designation 3
Slotted
Slotted
用于机柜宽度/深度
600
600
mm
深度
558
558
mm
重量
6.560
6.560
kg
CNSECLASS51
27-18-91-50
CNSECLASS70
23-15-91-01
CNSECLASS80
27-18-92-61
CNSETIM40
EC001285
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型