目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
9661.230
Rittal
系统附件
内部扩装
接地
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/sys_zub/innenausbau/erdung/pe_kombiwinkel_asmtab.prj},{NB=9661.230},{BEST=9661.230},{VER=2},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=PE/PEN-Kombiwinkel E-Cu},{BEZ2=30x10 mm},{VE=4 St.},{INFOPAGE=hb33_s694},{DETAIL=0},{X=130.000},{PPATH=assemblies/pe_kombiwinkel_asmtpl.prj},{CNSECLASS51=27-18-06-15},{CNSECLASS70=27-40-06-05},{CNSECLASS80=27-40-06-05},{CNSETIM40=EC000329},{GEW=2.176}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
PE-combination angle
明细表
9661.230
型号 SV
9661.230
9661.230
PDF 目录
PDF 目录
名称1
PE/PEN combination angle E-Cu
名称2
30x10 mm
30x10 mm
包装
4
CNSECLASS51
27-18-06-15
CNSECLASS70
27-40-06-05
CNSECLASS80
27-40-06-05
CNSETIM40
EC000329
Gewicht
2.176
2.176
kg
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型