目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
9635.100
Rittal
配电组件
RiLine60
RiLine Compact
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/stromverteilungs/sammelschienensysteme/riline_compact/geraeteadapter_3poling.prj},{NB=9635.100},{BEST=9635.100},{DETAIL=1},{INFOWWW=Website},{BEZ1=CB-Geräteadapter},{BEZ2= 3-polig},{B=90},{H=160},{T=45.0},{BS=160 A},{LA=oben/unten},{BA=25},{VE=1 St.},{GEW=0.580},{CNSECLASS51=27-37-03-02},{CNSECLASS70=27-37-03-04},{CNSECLASS80=27-37-03-04},{CNSETIM40=EC001531},{VERS=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Circuit-breaker component adaptor 3-pole - RiLine Compact
明细表
9635.100
型号 SV
9635.100
9635.100
webseite
webseite
名称1
Circuit-breaker component adaptor
名称2
3-pole
宽度
90
mm
高度
160
mm
深度
45.0
mm
Rated current (max.)
160 A
Cable outlet
Top/bottom
Mounting distance
25
25
mm
包装
1
重量
0.580
0.580
kg
CNSECLASS51
27-37-03-02
CNSECLASS70
27-37-03-04
CNSECLASS80
27-37-03-04
CNSETIM40
EC001531
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型