目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
9340.100
Rittal
配电组件
RiLine60
母线系统 RiLine
RiLine 附件
防接触保护
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/stromverteilungs/sammelschienensysteme/riline60/riline_zubehoer/beruehrungsschutz/bodenwannen.prj},{NB=9340.100},{BEST=9340.100},{V=1},{VERS=1},{BEZ1=RiLine60 Bodenwanne},{BEZ2=L=500mm für Flachschienensystem},{INFO=PDF Katalog},{L=500},{H=19.5},{VE=2},{TYP=1},{INFOPAGE=hb33_s315},{DETAIL=1},{CNSECLASS51=27-37-24-02},{CNSECLASS70=27-14-24-14},{CNSECLASS80=27-40-92-21},{CNSETIM40=EC002270},{GEW=0.994}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 25
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
底部槽型件,扁平母线 - RiLine60
明细表
9340.100
型号 SV
9340.100
9340.100
名称1
RiLine60 base tray
RiLine60 base tray
名称2
L=500mm, for flat bars systems
L=500mm, for flat bars systems
PDF 目录
PDF 目录
深度
500
500
mm
高度
19.5
19.5
mm
包装 (件)
2
2
CNSECLASS51
27-37-24-02
CNSECLASS70
27-14-24-14
CNSECLASS80
27-40-92-21
27-40-92-21
CNSETIM40
EC002270
EC002270
Gewicht
0.994
0.994
kg
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型