目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
9343.120
Rittal
配电组件
RiLine60
母线系统 RiLine
RiLine NH fuse elements
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/stromverteilungs/sammelschienensysteme/riline60/riline_nh/nh_tr_01_asmtab.prj},{NB=9343.120 (2)},{BEST=9343.120},{DETAIL=2},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=NH isolator s.1, 250 A, 400-690 V, 60 mm},{BEZ2=box terminal, electronic fuse monitoring},{VERS=2},{L=110},{VE=1},{TYP=1},{PPATH=../../nh_trenner_leiste/assemblies/nh_tr_01_asmtpl.prj},{INFOPAGE=hb33_s300},{CNSECLASS51=27-37-14-02},{CNSECLASS70=27-37-14-01},{CNSECLASS80=27-37-14-01},{CNSETIM40=EC001040},{GEW=2.580}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
NH断路器,规格 01 - RiLine60
明细表
9343.120
型号
9343.120
9343.120
DETAIL
低
高
低
高
PDF 目录
PDF 目录
名称1
NH isolator s.1, 250 A, 400-690 V, 60 mm
NH isolator s.1, 250 A, 400-690 V, 60 mm
名称2
框型接线柱,电子式熔丝监控
框型接线柱,电子式熔丝监控
包装 (件)
1
CNSECLASS51
27-37-14-02
CNSECLASS70
27-37-14-01
CNSECLASS80
27-37-14-01
CNSETIM40
EC001040
Gewicht
2.580
2.580
kg
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型