目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
9343.020
Rittal
配电组件
RiLine60
母线系统 RiLine
RiLine NH fuse elements
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/stromverteilungs/sammelschienensysteme/riline60/riline_nh/nh_tr_00_asmtab.prj},{NB=9343.020 (2)},{BEST=9343.020},{DETAIL=2},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=NH-Trenner Gr.00, 160A, 400-690V},{BEZ2=60mm, Rahmenklemme, ESÜ},{VERS=2},{L=110},{VE=1},{TYP=1},{PPATH=../../nh_trenner_leiste/assemblies/nh_tr_00_asmtpl.prj},{INFOPAGE=hb33_s298},{CNSECLASS51=27-37-14-02},{CNSECLASS70=27-37-14-01},{CNSECLASS80=27-37-14-01},{CNSETIM40=EC001040},{GEW=1.500}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
NH断路器,规格 00 - RiLine60
明细表
9343.020
型号 SV
9343.020
9343.020
DETAIL
低
高
低
高
PDF 目录
PDF 目录
名称1
NH断路器,规格 00,160 A,400-690 V
NH断路器,规格 00,160 A,400-690 V
名称2
60 mm,框型接线柱,电子式熔丝监控
60 mm,框型接线柱,电子式熔丝监控
包装 (件)
1
CNSECLASS51
27-37-14-02
CNSECLASS70
27-37-14-01
CNSECLASS80
27-37-14-01
CNSETIM40
EC001040
Gewicht
1.500
1.500
kg
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型