目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
9340.950
Rittal
配电组件
RiLine60
母线系统 RiLine
母线式熔丝座
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/stromverteilungs/sammelschienensysteme/riline60/reitersicherungselemente/reitersicherungselement_asmtab.prj},{NB=9340.950},{BEST=9340.950},{INFOWWW=Website},{B=27},{H=226},{BEZ1=D-Switch Reitersicherungselement},{BEZ2=bis 63A, 3polig,D01, D02 oder 10 x 38},{VE=3 St.},{GEW=1.161},{INFOPAGE=hb33_s295},{CNSECLASS51=27-37-14-02},{CNSECLASS70=27-37-14-02},{CNSECLASS80=27-37-14-02},{CNSETIM40=EC001046},{PPATH=assemblies/reitersicherungselement_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Bus-mounting fuse base D-Switch (3-pole) - RiLine60 fuse elements
明细表
9340.950
型号 SV
9340.950
webseite
webseite
宽度
27
mm
高度
226
mm
名称1
D-Switch bus-mounting fuse base
名称2
up to 63A, 3-pole, D01, D02 or 10 x 38
包装 (件)
3
重量
1.161
kg
CNSECLASS51
27-37-14-02
CNSECLASS70
27-37-14-02
CNSECLASS80
27-37-14-02
CNSETIM40
EC001046
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型