目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
9677.520
Rittal
配电组件
Ri4Power 形式 1-4
母线系统 Ri4Power,185 mm
NH 条形熔断器开关 - 附件 185 mm
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/stromverteilungs/ri4power/samm_185/nh_zubehoer/systembefestigung_185_asmtab.prj},{NB=9677.520},{BEST=9677.520},{STATUSPIM=},{EOLDATE=},{VERS=1},{DETAIL=1},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=SV Systembefestigung- Set für Schrankbreite 800mm (185mm)},{BEZ2=},{B=800},{VE=1 St.},{GEW=3.990},{INFOPAGE=ri4_nh2015_s19},{CNSECLASS51=},{CNSECLASS70=},{CNSECLASS80=},{CNSETIM40=},{PPATH=assemblies/systembefestigung_185_asmtpl.prj},{PRA=2}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
System attachment - for 185 mm busbar system
明细表
9677.520
Part number
9677.520
9677.520
PDF 目录
PDF 目录
名称1
SV fastening system - set for cabinet width 800mm (185mm)
SV fastening system - set for cabinet width 800mm (185mm)
For enclosure width
800
800
mm
包装
1 pc(s).
重量
3.990
3.990
kg
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型