目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
9677.425
Rittal
配电组件
Ri4Power 形式 1-4
母线系统 Ri4Power,185 mm
NH 条形熔断器开关 - 附件 185 mm
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/stromverteilungs/ri4power/samm_185/nh_zubehoer/sv_schellenklemme.prj},{NB=9677.425},{BEST=9677.425},{VERS=MIN},{DETAIL=1},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Schellenklemme},{BEZ2=für NH-Lasttrennschaltleiste Gr. 00},{AR=16 - 70},{VE=3 St.},{GEW=MIN},{INFOPAGE=nh2016_s115},{CNSECLASS51=27-37-03-02},{CNSECLASS70=27-14-11-46},{CNSECLASS80=27-14-11-46},{CNSETIM40=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Clamp-type terminal - for NH slimline switch-disconnectors
明细表
9677.425
Part number
9677.425
PDF 目录
PDF 目录
名称1
Clamp-type terminal
名称2
for NH slimline switch-disconnector size 00
Connection of round conductors
16 - 70
mm²
包装
3 Pcs.
CNSECLASS51
27-37-03-02
CNSECLASS70
27-14-11-46
CNSECLASS80
27-14-11-46
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型