目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
9677.407
Rittal
配电组件
Ri4Power 形式 1-4
母线系统 Ri4Power,185 mm
NH 条形熔断器开关 - 附件 185 mm
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/stromverteilungs/ri4power/samm_185/nh_zubehoer/sv_blendleiste.prj},{NB=9677.407},{BEST=9677.407},{VERS=MIN},{DETAIL=1},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Blendleiste},{BEZ2=für NH-Sicherungs-Lastschaltleiste/Lasttrennschaltleiste},{VE=2 St.},{GEW=0.260},{INFOPAGE=nh2016_s114},{CNSECLASS51=27-37-03-02},{CNSECLASS70=27-14-24-14},{CNSECLASS80=27-14-24-14},{CNSETIM40=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Trim strip - for NH slimline fuse-switch-disconnectors/NH slimline switch-disconnectors
明细表
9677.407
Part number
9677.407
PDF 目录
PDF 目录
名称1
Trim strip
名称2
for NH slimline fuse-switch disconnector/switch-disconnector
包装
2
重量
0.260
kg
CNSECLASS51
27-37-03-02
CNSECLASS70
27-14-24-14
CNSECLASS80
27-14-24-14
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型