目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
9677.560
Rittal
配电组件
Ri4Power 形式 1-4
母线系统 Ri4Power,185 mm
NH 条形熔断器开关 - 附件 185 mm
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/stromverteilungs/ri4power/samm_185/nh_zubehoer/sv_beruehrungsschutz_asmtab.prj},{NB=9677.560},{BEST=9677.560},{INFO=PDF Katalog},{VERS=2},{DETAIL=1},{BEZ1=SV Berührungsschutzabdeckung für Schrankbreite 800 mm},{B=800},{VE=1 St.},{GEW=3.610},{PPATH=assemblies/sv_beruehrungsschutz_asmtpl.prj},{CNSECLASS51=27-37-03-02},{CNSECLASS70=27-14-24-14},{CNSECLASS80=27-14-24-14},{INFOPAGE=ri4_nh2015_s20}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Cover plate, contact hazard protection - for busbar system
明细表
9677.560
Part number
9677.560
9677.560
PDF 目录
PDF 目录
名称1
Cover plate, contact hazard protection for enclosures width 800 mm
Cover plate, contact hazard protection for enclosures width 800 mm
用于机柜宽度
800
800
mm
重量
3.610
3.610
kg
CNSECLASS51
27-37-03-02
CNSECLASS70
27-14-24-14
CNSECLASS80
27-14-24-14
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型