目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
9677.865
Rittal
配电组件
Ri4Power 形式 1-4
母线系统 Ri4Power,185 mm
NH 条形熔断器开关 - 附件 185 mm
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/stromverteilungs/ri4power/samm_185/nh_zubehoer/stromwandler_nh.prj},{NB=9677.865},{BEST=9677.865},{VERS=1},{DETAIL=1},{INFOWWW=Website},{BEZ1=Stromwandler für NH-Sicherungs-Lastschaltleisten/NH-Lasttrennschaltleisten},{BEZ2=für Baugröße 1-3},{PS=250 A},{VE=1 St.},{GEW=0.13},{CNSECLASS51=27-37-03-02},{CNSECLASS70=27-14-11-46},{CNSECLASS80=27-14-11-46},{CNSETIM70=EC000001}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Current converter - for NH slimline fuse-switch-disconnectors/NH slimline switch-disconnectors
明细表
9677.865
Part number
9677.865
9677.865
Website
Website
名称1
Current converter for NH slimline fuse-switch-disconnectors/NH slimline switch-disconnectors
名称2
for size 1-3
Primary current
250 A
250 A
包装
1
重量
0.13
0.13
kg
CNSECLASS51
27-37-03-02
CNSECLASS70
27-14-11-46
CNSECLASS80
27-14-11-46
CNSETIM70
EC000001
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型