目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
9677.810
Rittal
配电组件
Ri4Power 形式 1-4
母线系统 Ri4Power,185 mm
NH 条形熔断器开关 - 附件 185 mm
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/stromverteilungs/ri4power/samm_185/nh_zubehoer/stromwandler_00_asmtab.prj},{NB=9677.810},{BEST=9677.810},{VERS=1},{DETAIL=1},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=SV Stromwandler 150/5A, Kl. 1, für NH-Si-Lastschaltleiste Gr.00 (185mm)},{BEZ2=},{VE=1 St.},{GEW=0.000},{INFOPAGE=ri4_nh2015_s1},{CNSECLASS51=27-37-03-02},{CNSECLASS70=27-14-11-46},{CNSECLASS80=27-14-11-46},{CNSETIM40=},{PPATH=assemblies/stromwandler_00_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Current converter - for NH slimline fuse-switch disconnectors size 00 (185mm)
明细表
9677.810
Part number
9677.810
PDF 目录
PDF 目录
名称1
SV Current converter 150/5A, Kl. 1, for NH slimline fuse-switch disconnectors size 00 (185mm)
包装
1
重量
0.000
kg
CNSECLASS51
27-37-03-02
CNSECLASS70
27-14-11-46
CNSECLASS80
27-14-11-46
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型