目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
9677.792
Rittal
配电组件
Ri4Power 形式 1-4
母线系统 Ri4Power,185 mm
NH 条形熔断器开关 - 附件 185 mm
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/stromverteilungs/ri4power/samm_185/nh_zubehoer/beruehrungsschutzabdeckung_asmtab.prj},{NB=9677.792},{BEST=9677.792},{VERS=2},{DETAIL=1},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Berührungsschutzabdeckung für Geräteadapter},{BEZ2=(Schaltgeräte ABB)},{VE=1 St.},{GEW=1.260},{INFOPAGE=nh2016_s111},{CNSECLASS51=27-37-03-02},{CNSECLASS70= 27-14-24-14},{CNSECLASS80= 27-14-24-14},{CNSETIM40=},{PPATH=assemblies/beruehrungsschutzabdeckung_asmtpl.prj},{VISIBLE=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Cover plate, contact hazard protection - for component adaptors
明细表
9677.792
Part number
9677.792
9677.792
PDF 目录
PDF 目录
名称1
Cover plate, contact hazard protection for component adaptors
名称2
(switchgear make ABB)
(switchgear make ABB)
包装
1
重量
1.260
1.260
kg
CNSECLASS51
27-37-03-02
CNSECLASS70
27-14-24-14
CNSECLASS80
27-14-24-14
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型