目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
6212.900
Rittal
机柜系统
支托臂立式系统
支托臂系统 CP 180
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/schaltschranksys/tragarm_standsys/tragarmsystem_180/montage_element_120.prj},{NB=6212.900},{BEST=6212.900},{INFO=PDF Katalog},{BEZ=Montagelement Signalsäule System120/180},{BEZ1=Montage-Element},{BEZ2=für Tragarmsystem CP 120 und CP 180},{BEZ3=},{GEW=0.100},{FARBE=RAL 7024},{BZW=0.29,0.29,0.31,0.00},{VERS=1},{ME=für 6501.140},{INFOPAGE=hb34_s720},{CNSECLASS51=27-37-12-20},{CNSECLASS70=27-37-12-34},{CNSECLASS80=27-18-92-34},{CNSETIM40=EC002625}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Mounting components - for support arm systems CP 120/180
明细表
6212.900
型号
6212.900
PDF 目录
PDF 目录
Designation 1
Mounting component
Designation 2
for support arm systems CP 120 and CP 180
重量
0.100
kg
CNSECLASS51
27-37-12-20
CNSECLASS70
27-37-12-34
CNSECLASS80
27-18-92-34
CNSETIM40
EC002625
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型