目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
6218.640
Rittal
机柜系统
支托臂立式系统
支托臂系统 CP 180
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/schaltschranksys/tragarm_standsys/tragarmsystem_180/adapter_180_auf_120.prj},{NB=6218.640},{BEST=6218.640},{INFO=PDF Katalog},{BEZ=Adapter für Tragarm Kombi. System180/120 RAL 7035},{BEZ1=Adapter},{BEZ2=für Tragarmsystem CP 180 auf 120},{BEZ3=},{FARBE=7035},{GEW=1.500},{BZW=0.76,0.79,0.77,0.00},{INFOPAGE=hb34_s159},{CNSECLASS51=27-18-92-47},{CNSECLASS70=27-18-92-61},{CNSECLASS80=27-40-05-56},{CNSETIM40=EC000882}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Adaptor - for support arm system CP 180 to 120
明细表
6218.640
型号
6218.640
PDF 目录
PDF 目录
Designation 1
Adaptor
Designation 2
for support arm system CP 180 to 120
重量
1.500
kg
CNSECLASS51
27-18-92-47
CNSECLASS70
27-18-92-61
CNSECLASS80
27-40-05-56
CNSETIM40
EC000882
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型