目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
TS8 8881.500 (2)
Rittal
机柜系统
机柜系统
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/schaltschranksys/schranksysteme/ts8_assmtab.prj},{NB=TS8 8881.500 (2)},{BEST=8881.500},{STATUSPIM=},{EOLDATE=},{INFOPAGE=hb34_s62_s72},{DETAIL=2},{INFOWWW=Website},{BEZ1=Anreih-Systeme TS 8},{BEZ2=Stahlblech},{BEZ3=zweitürig},{BEZ=Topschrank-System lackiert RAL 7035, mit Montageplatte zweitürig },{B=800},{H=1800},{T=600},{B1=797},{B2=792},{B3=712},{B4=675},{B5=255},{B6=275},{B7=735},{B8=640},{H1=1805},{H2=1797},{H3=1712},{H4=1777.50},{H5=1675},{H6=1650},{H7=1630},{H8=1600},{H9=911},{T1=605},{T2=475},{T3=512},{T4=568},{T5=440},{T6=130-555},{T7=535},{F=699},{G=1696},{PPATH=ts8/ts8_2tuerig_sch.prj},{VV=0},{STYP=ANREIH},{GEW=125.800},{CNSECLASS51=27-18-01-01},{CNSECLASS70=27-18-01-01},{CNSECLASS80=27-18-01-01},{CNSETIM40=EC000261}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 44
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
并联柜系统 TS 8 - TS8
明细表
TS8 8881.500 (2)
型号 TS
8881.500
8881.500
细节图
低
高
低
高
webseite
webseite
称号 1
Baying systems TS 8
名称2
Sheet steel
Designation 3
two doors
two doors
宽度
800
800
mm
高度
1800
1800
mm
深度
600
600
mm
安装板宽度
699
699
mm
安装板高度
1696
1696
mm
重量
125.800
125.800
kg
CNSECLASS51
27-18-01-01
CNSECLASS70
27-18-01-01
CNSECLASS80
27-18-01-01
CNSETIM40
EC000261
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型