目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
3311.030
Rittal
IT 基础设施
IT 冷却 (IT-Cooling)
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/it_solutions/cooling/ts_display.prj},{NB=3311.030},{BEST=3311.030},{DETAIL=1},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Touchscreen-Display, farbig},{BEZ2=für LCP CW},{B=129},{H=87.7},{T=26.4},{GEW=0.370},{INFOPAGE=hb34_s433},{CNSECLASS51=27-18-07-12},{CNSECLASS70=27-18-07-12},{CNSECLASS80=27-18-07-12},{CNSETIM40=EC002515}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Touchscreen display - for LCP Rack, Inline, CW
明细表
3311.030
件号
3311.030
PDF 目录
PDF 目录
名称1
Touchscreen display colored
名称2
for LCP CW
宽度
129
mm
高度
87.7
mm
深度
26.4
mm
重量
0.370
kg
CNSECLASS51
27-18-07-12
CNSECLASS70
27-18-07-12
CNSECLASS80
27-18-07-12
CNSETIM40
EC002515
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型