目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
3311.394
Rittal
IT 基础设施
IT 冷却 (IT-Cooling)
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/it_solutions/cooling/lcp_rack_dx_vxit_asmtab.prj},{NB=3311.394(2)},{BEST=3311.394},{DETAIL=2},{INFOWWW=Website},{BEZ1=Liquid Cooling Package LCP Rack DX},{BEZ2=Kühlmedium Kältemittel},{BEZ3=Nutzkühlleistung bis 20 kW},{B=300},{H=2000},{T=1200},{GL=20 kW},{KM=Kältemittel},{ES=Bündig},{GEW=250},{CNSECLASS51=27-18-07-12},{CNSECLASS70=27-18-07-12},{CNSECLASS80=27-18-07-12},{CNSETIM40=EC002515},{VERS=1},{PPATH=assemblies/lcp_rack_dx_vxit_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
LCP Rack DX (VX Version) - Liquid Cooling Package
明细表
3311.394
型号
3311.394
3311.394
DETAIL
低
中等
低
中等
Website
Website
名称1
Liquid Cooling Package LCP Rack DX
名称2
Cooling medium - refrigerant
名称3
Total cooling output up to 20 kW
Total cooling output up to 20 kW
宽度
300
mm
高度
2000
mm
深度
1200
1200
mm
Total cooling output
20 kW
20 kW
kW
Cooling medium
Refrigerant
Installation in bayed enclosure suite
Flush
重量
250
250
kg
CNSECLASS51
27-18-07-12
CNSECLASS70
27-18-07-12
CNSECLASS80
27-18-07-12
CNSETIM40
EC002515
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型