450.410-M
Riegler
Pneumatic products
Cylinders and control valves
Pneumatic cylinders
Round cylinders Ø 32 to 50 mm
Powered by
CAD模型選擇
{riegler/hauptkatalog/04_zylinder-und-steuerventile/pneumatikzylinder/rundzylinder_32-50/gelenkauge.prj},{NB=450.410-M},{ARTNR=450.410-M},{FZ=1.DM. / 2.DM. / 5. DMD. / 7.DMI. + 7. DMA. / 8.DM.},{KOLBEN=25 / 32 / 32 / 32 - 40 / 25},{GEW=M10x1,25},{M=10.0},{C=15.0},{B1=10.5},{B=14.0},{A=28.0},{L=57.0},{F=43.0},{G=15.0},{G1=19.0},{CH=17.0},{GW=78},{VER=31},{DI=20},{D=M10x1.25},{ND=10.000},{TL=20.000},{P=1.25},{BD=19.050},{BH=6.500}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
Company
Riegler
Description
Rod eye model
Bill of material
450.410-M
Art. No.
450.410-M
450.410-M
For cylinders
1.DM. / 2.DM. / 5. DMD. / 7.DMI. + 7. DMA. / 8.DM.
1.DM. / 2.DM. / 5. DMD. / 7.DMI. + 7. DMA. / 8.DM.
Piston Ø
25 / 32 / 32 / 32 - 40 / 25
25 / 32 / 32 / 32 - 40 / 25
mm
Piston rod thread
M10x1,25
M10x1,25
ØM
10.0
10.0
mm
C
15.0
15.0
mm
B1
10.5
10.5
mm
B
14.0
14.0
mm
A
28.0
28.0
mm
L
57.0
57.0
mm
F
43.0
43.0
mm
ØG
15.0
15.0
mm
ØG1
19.0
19.0
mm
CH
17.0
17.0
mm
Weight
78
78
g
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型