目錄: PMI
Created: 08.05.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PMI
1R32-16A1-FDVE-146-284-0.0035
PMI
滾珠螺桿
精密研磨級滾珠螺杆
高導程系列
FDVE 系列
Powered by
CAD模型選擇
{pmi/ballscrew/precision_ground_ballscrew/high_lead_ballscrews/fdve_series/fdve_asmtab.prj},{NB=1R32-16A1-FDVE-146-284-0.0035-1-1-3.969-C0},{OD=32},{LEAD=16},{BD=3.969},{TU=A1},{L1=146},{SF1=-1},{SF2=-1},{PPATH=assemblies/fdve_asmtpl.prj},{L11=15.000},{L21=54.000},{L12=26.000},{L22=40.000},{LT12=22.000},{L13=19.000},{L14=26.000},{LT14=22.000},{L15=26.000},{LT15=22.000},{L25=40.000},{L16=26.000},{LT16=22.000},{L26=40.000},{L36=15.000},{L17=23.000},{L27=26.000},{LT17=22.000},{L18=28.000},{LT18=26.000},{L28=26.000},{LT28=22.000},{AC=C0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
公司
PMI
描述
FDVE - 滾珠螺杆
明細表
1R32-16A1-FDVE-146-284-0.0035
型號
1R32-16A1-FDVE-146-284-0.0035
1R32-16A1-FDVE-146-284-0.0035
外徑-絲杆尺寸
32
32
mm
導程-絲杆尺寸
16
20
16
20
mm
鋼珠直徑
3.969
6.350
3.969
6.350
mm
迴圈圈數 圈 x 列
A1: 1.5x1
B1: 2.5x1
C1: 3.5x1
E1: 5X1
A1: 1.5x1
B1: 2.5x1
C1: 3.5x1
E1: 5X1
螺紋行程 MAX=OD*100
mm
Enter value for L1
螺紋行程 MAX=OD*100
mm
cm
inch
ft
確定
左端型式
軸端形式1 ✔
軸端形式1
軸端形式1
軸端形式2
軸端形式2
軸端形式3
軸端形式3
軸端形式4
軸端形式4
軸端形式5
軸端形式5
軸端形式6
軸端形式6
軸端形式7
軸端形式7
軸端形式8
軸端形式8
右端型式
軸端形式1 ✔
軸端形式1
軸端形式1
軸端形式2
軸端形式2
軸端形式3
軸端形式3
軸端形式4
軸端形式4
軸端形式5
軸端形式5
軸端形式6
軸端形式6
軸端形式7
軸端形式7
軸端形式8
軸端形式8
總長
284
284
mm
基本额定負荷-動負荷Ca
1010
1010
kgf
基本额定負荷-靜負荷Co
2480
2480
kgf
Accuracy class
C0
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C10
C0
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C10
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型