目錄: PMI
Created: 08.05.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PMI
1R32-5T4-FSDC-46-184-0.0035
PMI
滾珠螺桿
精密研磨級滾珠螺杆
端塞型系列
FSDC 系列
Powered by
CAD模型選擇
{pmi/ballscrew/precision_ground_ballscrew/end_deflector_series/fsdc_series/fdsc_asmtab.prj},{NB=1R32-5T4-FSDC-46-184-0.0035-A-1-1-3.175-A-C0},{OD=32},{LEAD=5},{BD=3.175},{TU=T4},{SF1=-1},{SF2=-1},{L1=46},{PPATH=assemblies/fdsc_asmtpl.prj},{FLANGE=A},{L11=15.000},{L21=54.000},{L12=26.000},{L22=40.000},{LT12=22.000},{L13=19.000},{L14=26.000},{LT14=22.000},{L15=26.000},{LT15=22.000},{L25=40.000},{L16=26.000},{LT16=22.000},{L26=40.000},{L36=15.000},{L17=23.000},{L27=26.000},{LT17=22.000},{L18=28.000},{LT18=26.000},{L28=26.000},{LT28=22.000},{AC=C0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 16
HELP_VARIABLE
公司
PMI
描述
FSDC - 滾珠螺杆
明細表
1R32-5T4-FSDC-46-184-0.0035
型號
1R32-5T4-FSDC-46-184-0.0035
1R32-5T4-FSDC-46-184-0.0035
外徑-絲杆尺寸
32
32
mm
導程-絲杆尺寸
5
6
8
10
12
15
16
20
32
5
6
8
10
12
15
16
20
32
mm
鋼珠直徑
3.175
3.175
mm
迴圈圈數
T4: 1x4
T4: 1x4
左端型式
軸端形式1 ✔
軸端形式1
軸端形式1
軸端形式2
軸端形式2
軸端形式3
軸端形式3
軸端形式4
軸端形式4
軸端形式5
軸端形式5
軸端形式6
軸端形式6
軸端形式7
軸端形式7
軸端形式8
軸端形式8
右端型式
軸端形式1 ✔
軸端形式1
軸端形式1
軸端形式2
軸端形式2
軸端形式3
軸端形式3
軸端形式4
軸端形式4
軸端形式5
軸端形式5
軸端形式6
軸端形式6
軸端形式7
軸端形式7
軸端形式8
軸端形式8
螺紋行程 MAX=OD*100
mm
Enter value for L1
螺紋行程 MAX=OD*100
mm
cm
inch
ft
確定
法蘭形式
A型
B型
C型
A型
B型
C型
總長
184
184
mm
额定負荷-動負荷Cam
1610
1610
kgf
额定負荷-靜負荷Coam
4970
4970
kgf
Accuracy class
C0
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C10
C0
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C10
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型