VPSC20-3PN-3J
(株)日本匹士克
New models: Vacuum Pad Series
Pad and Holder Joint Ass'y
薄型系列
VPSC
Powered by
CAD模型選擇
{pisco_jp/vacuum_pad_series_r2/vacuum_pad_pad_and_holder_joint_assy/ultrathin_type/vpsc/vpsc_p_j_asmtab.prj},{NB=VPSC20-3PN-3J},{PROJECT=Push-in fitting type},{TYPE=VPSC},{PTC=P},{PD=20},{ST=3},{PJC=3J},{PCC=T8},{PMS=N},{HA=VPSC-T8-3-3J},{PS=VP20P_A},{L1=34.700},{L2=7.300},{L=42.000},{PPATH=../vpa/parts/ultrathin_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 24
HELP_VARIABLE
公司
(株)日本匹士克
描述
VPSC_P-J - Push-in fitting type
明细表
VPSC20-3PN-3J
Order number
VPSC20-3PN-3J
VPSC20-3PN-3J
Holder Type
VPSC
Pad type code
P
Pad dia.
20
20
mm
Stroke
3
Port size and joint code
3J
3J
Pad connection code
T8
Pad material symbol
N : Nitrile rubber
S : Silicone rubber
U : Urethane rubber
F : Fluoro rubber
FS : Fluorosilicone rubber
NE : Conductive NBR(Low resistance type)
N : Nitrile rubber
S : Silicone rubber
U : Urethane rubber
F : Fluoro rubber
FS : Fluorosilicone rubber
NE : Conductive NBR(Low resistance type)
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型