VPC10-10PN-6J
(株)日本匹士克
New models: Vacuum Pad Series
Pad and Holder Joint Ass'y
薄型系列
VPC
Powered by
CAD模型選擇
{pisco_jp/vacuum_pad_series_r2/vacuum_pad_pad_and_holder_joint_assy/ultrathin_type/vpc/vpc_p_j_asmtab.prj},{NB=VPC10-10PN-6J},{PROJECT=Push-in fitting type},{TYPE=VPC},{PTC=P},{PD=10},{ST=10},{PJC=6J},{PCC=T8},{PMS=N},{HA=VPC-T8-10-6J},{PS=VP10P_A},{L1=51.600},{L2=5.800},{L=57.400},{PPATH=../vpa/parts/ultrathin_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 140
HELP_VARIABLE
公司
(株)日本匹士克
描述
VPC_P-J - Push-in fitting type
明细表
VPC10-10PN-6J
Order number
VPC10-10PN-6J
VPC10-10PN-6J
Holder Type
VPC
Pad type code
P
Pad dia.
10
10
mm
Stroke
10
10
Port size and joint code
6J
6J
Pad connection code
T8
Pad material symbol
N : Nitrile rubber
S : Silicone rubber
U : Urethane rubber
F : Fluoro rubber
FS : Fluorosilicone rubber
NE : Conductive NBR(Low resistance type)
N : Nitrile rubber
S : Silicone rubber
U : Urethane rubber
F : Fluoro rubber
FS : Fluorosilicone rubber
NE : Conductive NBR(Low resistance type)
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型