VPB10PN-U10U
(株)日本匹士克
New models: Vacuum Pad Series
Pad and Holder Joint Ass'y
薄型系列
VPB
Powered by
CAD模型選擇
{pisco_jp/vacuum_pad_series_r2/vacuum_pad_pad_and_holder_joint_assy/ultrathin_type/vpb/vpb_p_u_asmtab.prj},{NB=VPB10PN-U10U},{PROJECT=Unified thread type},{TYPE=VPB},{PTC=P},{PD=10},{ST=},{PJC=U10U},{PCC=T8},{PMS=N},{HA=VPB-T8-U10U},{PS=VP10P_A},{L1=20.000},{L2=5.800},{L=25.800},{PPATH=../vpa/parts/ultrathin_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
(株)日本匹士克
描述
VPB_P_U - Unified thread type
明细表
VPB10PN-U10U
Order number
VPB10PN-U10U
VPB10PN-U10U
Holder Type
VPB
Pad type code
P
Pad dia.
10
10
mm
Port size and joint code
U10U
Pad connection code
T8
Pad material symbol
N : Nitrile rubber
S : Silicone rubber
U : Urethane rubber
F : Fluoro rubber
FS : Fluorosilicone rubber
NE : Conductive NBR(Low resistance type)
N : Nitrile rubber
S : Silicone rubber
U : Urethane rubber
F : Fluoro rubber
FS : Fluorosilicone rubber
NE : Conductive NBR(Low resistance type)
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型