VPHDW4-5LN-1/4B
(株)日本匹士克
New models: Vacuum Pad Series
Pad and Holder Joint Ass'y
柔软系列
VPHDW
Powered by
CAD模型選擇
{pisco_jp/vacuum_pad_series_r2/vacuum_pad_pad_and_holder_joint_assy/soft_type/vphdw/vphdw_l_b_asmtab.prj},{NB=VPHDW4-5LN-1/4B},{PROJECT=Barb fitting type},{TYPE=VPHDW},{PTC=L},{PD=4},{ST=5},{PJC=1/4B},{PCC=T15},{PMS=N},{HA=VPHDW-T15-5-1/4B},{PS=VP4L_A},{L1=32.500},{L2=12.200},{L=44.700},{PPATH=../vpa/parts/soft_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 32
HELP_VARIABLE
公司
(株)日本匹士克
描述
VPHDW_L-B - Barb fitting type
明细表
VPHDW4-5LN-1/4B
Order number
VPHDW4-5LN-1/4B
VPHDW4-5LN-1/4B
Holder Type
VPHDW
Pad type code
L
Pad dia.
4
4
mm
Stroke
5
Port size and joint code
1/4B
1/4B
Pad connection code
T15
T15
Pad material symbol
N : Nitrile rubber
S : Silicone rubber
FS : Fluorosilicone rubber
SE : Conductive Silicone rubber
NE : Conductive NBR(Low resistance type)
N : Nitrile rubber
S : Silicone rubber
FS : Fluorosilicone rubber
SE : Conductive Silicone rubber
NE : Conductive NBR(Low resistance type)
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型