VPHD10-5LN-1/8JU
(株)日本匹士克
New models: Vacuum Pad Series
Pad and Holder Joint Ass'y
柔软系列
VPHD
Powered by
CAD模型選擇
{pisco_jp/vacuum_pad_series_r2/vacuum_pad_pad_and_holder_joint_assy/soft_type/vphd/vphd_l_j_asmtab.prj},{NB=VPHD10-5LN-1/8JU},{PROJECT=Push-in fitting type},{TYPE=VPHD},{PTC=L},{PD=10},{ST=5},{PJC=1/8JU},{PCC=T15},{PMS=N},{HA=VPHD-T15-5-1/8JU},{PS=VP10L_A},{L1=32.500},{L2=14.000},{L=46.500},{PPATH=../vpa/parts/soft_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 88
HELP_VARIABLE
公司
(株)日本匹士克
描述
VPHD_L-J - Push-in fitting type
明细表
VPHD10-5LN-1/8JU
Order number
VPHD10-5LN-1/8JU
VPHD10-5LN-1/8JU
Holder Type
VPHD
Pad type code
L
Pad dia.
10
10
mm
Stroke
5
Port size and joint code
1/8JU
1/8JU
Pad connection code
T15
T15
Pad material symbol
N : Nitrile rubber
S : Silicone rubber
FS : Fluorosilicone rubber
SE : Conductive Silicone rubber
NE : Conductive NBR(Low resistance type)
N : Nitrile rubber
S : Silicone rubber
FS : Fluorosilicone rubber
SE : Conductive Silicone rubber
NE : Conductive NBR(Low resistance type)
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型