VPHE8LBN-M5
(株)日本匹士克
New models: Vacuum Pad Series
Pad and Holder Joint Ass'y
柔软波纹系列
VPHE
Powered by
CAD模型選擇
{pisco_jp/vacuum_pad_series_r2/vacuum_pad_pad_and_holder_joint_assy/soft_bellows_type/vphe/vphe_lb_m_asmtab.prj},{NB=VPHE8LBN-M5},{PROJECT=Metric thread type},{TYPE=VPHE},{PTC=LB},{PD=8},{ST=},{PJC=M5},{PCC=T15},{PMS=N},{HA=VPHE-T15-M5},{PS=VP8LB_A},{L1=18.000},{L2=15.000},{L=33.000},{PPATH=../vpa/parts/soft_bellow_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
(株)日本匹士克
描述
VPHE_LB-M - Metric thread type
明细表
VPHE8LBN-M5
Order number
VPHE8LBN-M5
VPHE8LBN-M5
Holder Type
VPHE
Pad type code
LB
Pad dia.
8
8
mm
Port size and joint code
M5
Pad connection code
T15
T15
Pad material symbol
N : Nitrile rubber
S : Silicone rubber
U : Urethane rubber
NE : Conductive NBR(Low resistance type)
HN : HNBR
EP : EPDM
N : Nitrile rubber
S : Silicone rubber
U : Urethane rubber
NE : Conductive NBR(Low resistance type)
HN : HNBR
EP : EPDM
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型