VPHC10-9LBN-6J
(株)日本匹士克
New models: Vacuum Pad Series
Pad and Holder Joint Ass'y
柔软波纹系列
VPHC
Powered by
CAD模型選擇
{pisco_jp/vacuum_pad_series_r2/vacuum_pad_pad_and_holder_joint_assy/soft_bellows_type/vphc/vphc_lb_j_asmtab.prj},{NB=VPHC10-9LBN-6J},{PROJECT=Push-in fitting type},{TYPE=VPHC},{PTC=LB},{PD=10},{ST=9},{PJC=6J},{PCC=T15},{PMS=N},{HA=VPHC-T15-9-6J},{PS=VP10LB_A},{L1=46.100},{L2=15.500},{L=61.600},{PPATH=../vpa/parts/soft_bellow_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 55
HELP_VARIABLE
公司
(株)日本匹士克
描述
VPHC_LB-J - Push-in fitting type
明细表
VPHC10-9LBN-6J
Order number
VPHC10-9LBN-6J
VPHC10-9LBN-6J
Holder Type
VPHC
Pad type code
LB
Pad dia.
10
10
mm
Stroke
9
Port size and joint code
6J
6J
Pad connection code
T15
T15
Pad material symbol
N : Nitrile rubber
S : Silicone rubber
U : Urethane rubber
NE : Conductive NBR(Low resistance type)
HN : HNBR
EP : EPDM
N : Nitrile rubber
S : Silicone rubber
U : Urethane rubber
NE : Conductive NBR(Low resistance type)
HN : HNBR
EP : EPDM
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型