VPAE4x20EN-M5
(株)日本匹士克
New models: Vacuum Pad Series
Pad and Holder Joint Ass'y
椭圆系列
VPAE
Powered by
CAD模型選擇
{pisco_jp/vacuum_pad_series_r2/vacuum_pad_pad_and_holder_joint_assy/oval_type/vpae/vpae_e_m_asmtab.prj},{NB=VPAE4x20EN-M5},{PROJECT=Metric thread type},{TYPE=VPAE},{PTC=E},{PD=4x20},{ST=},{PJC=M5},{PCC=E20},{PMS=N},{HA=VPA-E20-M5},{PS=VP4x20E_A},{L1=21.500},{L2=7.000},{L=28.500},{PPATH=../vpa/parts/oval_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 13
HELP_VARIABLE
公司
(株)日本匹士克
描述
VPAE_E-M - Metric thread type
明细表
VPAE4x20EN-M5
Order number
VPAE4x20EN-M5
VPAE4x20EN-M5
Holder Type
VPAE
Pad type code
E
Pad dia.
4x20
4x20
mm
Port size and joint code
M5
Pad connection code
E20
E20
Pad material symbol
N : Nitrile rubber
S : Silicone rubber
U : Urethane rubber
F : Fluoro rubber
SE : Conductive Silicone rubber
E : Conductive Butadiene rubber (Low resistance type)
NE : Conductive NBR(Low resistance type)
HN : HNBR
EP : EPDM
N : Nitrile rubber
S : Silicone rubber
U : Urethane rubber
F : Fluoro rubber
SE : Conductive Silicone rubber
E : Conductive Butadiene rubber (Low resistance type)
NE : Conductive NBR(Low resistance type)
HN : HNBR
EP : EPDM
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型