VPAE6x30EN-3B
(株)日本匹士克
New models: Vacuum Pad Series
Pad and Holder Joint Ass'y
椭圆系列
VPAE
Powered by
CAD模型選擇
{pisco_jp/vacuum_pad_series_r2/vacuum_pad_pad_and_holder_joint_assy/oval_type/vpae/vpae_e_b_asmtab.prj},{NB=VPAE6x30EN-3B},{PROJECT=Barb fitting type},{TYPE=VPAE},{PTC=E},{PD=6x30},{ST=},{PJC=3B},{PCC=E20},{PMS=N},{HA=VPA-E20-3B},{PS=VP6x30E_A},{L1=30.000},{L2=7.000},{L=37.000},{PPATH=../vpa/parts/oval_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 52
HELP_VARIABLE
公司
(株)日本匹士克
描述
VPAE_E-B - Barb fitting type
明细表
VPAE6x30EN-3B
Order number
VPAE6x30EN-3B
VPAE6x30EN-3B
Holder Type
VPAE
Pad type code
E
Pad dia.
6x30
6x30
mm
Port size and joint code
3B
3B
Pad connection code
E20
E20
Pad material symbol
N : Nitrile rubber
S : Silicone rubber
U : Urethane rubber
F : Fluoro rubber
SE : Conductive Silicone rubber
E : Conductive Butadiene rubber (Low resistance type)
NE : Conductive NBR(Low resistance type)
HN : HNBR
EP : EPDM
N : Nitrile rubber
S : Silicone rubber
U : Urethane rubber
F : Fluoro rubber
SE : Conductive Silicone rubber
E : Conductive Butadiene rubber (Low resistance type)
NE : Conductive NBR(Low resistance type)
HN : HNBR
EP : EPDM
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型