VPSC6-3BN-4B
(株)日本匹士克
New models: Vacuum Pad Series
Pad and Holder Joint Ass'y
波纹系列
VPSC
Powered by
CAD模型選擇
{pisco_jp/vacuum_pad_series_r2/vacuum_pad_pad_and_holder_joint_assy/bellows_type/vpsc/vpsc_b_b_asmtab.prj},{NB=VPSC6-3BN-4B},{PROJECT=Barb fitting type},{TYPE=VPSC},{PD=6},{ST=3},{PJC=4B},{PCC=T8},{RA=},{PMS=N},{RAM=},{HA=VPSC-T8-3-4B},{PS=VP6B_A},{L1=33.600},{L2=10.000},{L=43.600},{PTCX=B},{PTCY=Q},{PPATH=../vpa/parts/bellows_asmtpl.prj},{VERX=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
(株)日本匹士克
描述
VPSC_B-B - Barb fitting type
明细表
VPSC6-3BN-4B
Order number
VPSC6-3BN-4B
VPSC6-3BN-4B
Holder Type
VPSC
Pad type code
B
Pad dia.
6
6
mm
Stroke
3
Port size and joint code
4B
4B
Pad connection code
T8
Pad material symbol
N : Nitrile rubber
S : Silicone rubber
U : Urethane rubber
F : Fluoro rubber
SE : Conductive Silicone rubber
NE : Conductive NBR(Low resistance type)
HN : HNBR
EP : EPDM
N : Nitrile rubber
S : Silicone rubber
U : Urethane rubber
F : Fluoro rubber
SE : Conductive Silicone rubber
NE : Conductive NBR(Low resistance type)
HN : HNBR
EP : EPDM
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型