RVCM6-M5
(株)日本匹士克
调压阀
带压力表的弯头
Powered by
CAD模型選擇
{pisco_jp/regulator/elbow_with_gage/rvcm.prj},{NB=RVCM6-M5},{MODEL=RVCM6-M5},{D=6},{R=M5x0.8},{PRA=1},{R11=5.000},{RP=0.800},{A=3.0},{B1MAX=60.6},{B1MIN=56.6},{B2=24.8},{B3=27.8},{B4=5.8},{B5=13.7},{B6=15.1},{L1MAX=57.6},{L1MIN=53.6},{L2=42.8},{L3=11.8},{C=11.6},{E=4.7},{P=11.0},{H=8},{MASS=28}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
公司
(株)日本匹士克
描述
RVCM
明细表
RVCM6-M5
系列
RVCM6-M5
RVCM6-M5
气管外径
6
6
mm
螺丝
M5x0.8
M5x0.8
尺寸
3.0
3.0
mm
max.
60.6
60.6
mm
min.
56.6
56.6
mm
尺寸
24.8
24.8
mm
尺寸
27.8
27.8
mm
尺寸
5.8
5.8
mm
尺寸
13.7
13.7
mm
尺寸
15.1
15.1
mm
max.
57.6
57.6
mm
min.
53.6
53.6
mm
尺寸
42.8
42.8
mm
尺寸
11.8
11.8
mm
尺寸
11.6
11.6
mm
尺寸
4.7
4.7
mm
尺寸
11.0
11.0
mm
尺寸
8
8
mm
质量
28
28
g
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型