NSCF1290-03
(株)日本匹士克
接头
SUS316压合接头
内螺纹直通接头
Powered by
CAD模型選擇
{pisco_jp/fitting/tube_fitting_stainless_c_su316_s/female_straight/nscf.prj},{NB=NSCF1290-03},{MODEL=NSCF1290-03},{SEAL=},{D=12x9},{D11=12.00},{RC=Rc3/8},{RC11=16.66200},{A=12},{B=32.5},{E1=16.0},{E2=16.5},{C=9.0},{H1=19},{H2=22},{MASS=58},{OA=7.5},{EFF=30.0},{CAD=NSCF1290-03}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 36
HELP_VARIABLE
公司
(株)日本匹士克
描述
NSCF
明细表
NSCF1290-03
系列
NSCF1290-03
NSCF1290-03
气管外径x内径
12x9
12x9
mm
螺丝
Rc3/8
Rc3/8
尺寸
12
12
mm
尺寸
32.5
32.5
mm
尺寸
16.0
16.0
mm
尺寸
16.5
16.5
mm
尺寸
9.0
9.0
mm
尺寸
19
19
mm
尺寸
22
22
mm
质量
58
58
g
节流孔径
7.5
7.5
mm
有效断面积
30.0
30.0
mm^2
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型