PLL4-01M
(株)日本匹士克
接头
气管接头倒钩型系列
加长弯头
Powered by
CAD模型選擇
{pisco_jp/fitting/tube_fitting_mini_type/long_elbow/pll.prj},{NB=PLL4-01M},{MODEL=PLL4-01M},{W=8.000},{V=2.960},{VERSMI=I},{VERSCB=0},{VERSCA=0},{COLOR=},{PAC=},{D=4},{D11=4.0000},{X=9.8},{Y=7.8},{R=R1/8},{R11=9.7280},{P11=0.907},{A2=8.0},{A1=8.0},{B=28.5},{L2=28.5},{L1=28.5},{P=8.0},{C=11.0},{E=15.1},{H=10.0},{EFF=4.2},{MASS=14.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 32
HELP_VARIABLE
公司
(株)日本匹士克
描述
PLL
明细表
PLL4-01M
系列
PLL4-01M
PLL4-01M
外观颜色
标准系列
浅灰
标准系列
浅灰
包装系列
标准系列
洁净室包装系列
标准系列
洁净室包装系列
气管外径
4
4
mm/inch
尺寸
9.8
9.8
mm
尺寸
7.8
7.8
mm
螺丝
R1/8
R1/8
尺寸
8.0
8.0
mm
尺寸
28.5
28.5
mm
尺寸
28.5
28.5
mm
尺寸
8.0
8.0
mm
尺寸
11.0
11.0
mm
尺寸
15.1
15.1
mm
尺寸
10.0
10.0
mm
有效断面积
4.2
4.2
mm2
质量
14.0
14.0
g
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型