PWJ6-3M
(株)日本匹士克
接头
气管接头倒钩型系列
异径插入型Y型接头
Powered by
CAD模型選擇
{pisco_jp/fitting/tube_fitting_mini_type/different_diam_blanch_union_y/pwj.prj},{NB=PWJ6-3M},{MODEL=PWJ6-3M},{COLOR=},{PAC=},{D1=3},{D11=3.000},{X=9.8},{Y=7.8},{D2=6},{D22=6.00000},{B=49.9},{P1=10.5},{P2=10.5},{C=11.0},{F=13.6},{J=10.5},{T=10.5},{L=22},{EFF=4.5},{MASS=5.2}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
(株)日本匹士克
描述
PWJ
明细表
PWJ6-3M
系列
PWJ6-3M
PWJ6-3M
外观颜色
标准系列
浅灰
标准系列
浅灰
包装系列
标准系列
洁净室包装系列
标准系列
洁净室包装系列
气管外径
3
3
mm/inch
尺寸
9.8
9.8
mm
尺寸
7.8
7.8
mm
接头直径
6
6
mm/inch
尺寸
49.9
49.9
mm
尺寸
10.5
10.5
mm
尺寸
10.5
10.5
mm
尺寸
11.0
mm
尺寸
13.6
13.6
mm
尺寸
10.5
10.5
mm
尺寸
10.5
10.5
mm
尺寸
22
22
mm
有效断面积
4.5
4.5
mm2
质量
5.2
5.2
g
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型