PAF8-02
(株)日本匹士克
接头
气管 接头
内螺纹歧管双通
Powered by
CAD模型選擇
{pisco_jp/fitting/tube_fitting/female_branch_a/paf.prj},{NB=PAF8-02},{IDNR=},{MODEL=PAF8-02},{D=8},{Z=13.8},{RRC=R1/4},{A1=11},{A2=9.5},{B=38.5},{L1=32.5},{L2=13.5},{P1=14.4},{P2=19.0},{C=18.2},{J=14},{E=29.4},{SD=3.2},{F=12.5},{H=17},{T=15},{EFF=13.8},{MASS=44},{D11=8.000},{R1=13.157},{M=0.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
(株)日本匹士克
描述
PAF
明细表
PAF8-02
系列
PAF8-02
PAF8-02
气管外径
8
8
mm
螺丝
R1/4
R1/4
尺寸
11
11
mm
尺寸
9.5
9.5
mm
尺寸
38.5
38.5
mm
尺寸
32.5
32.5
mm
尺寸
13.5
13.5
mm
尺寸
14.4
14.4
mm
尺寸
19.0
19.0
mm
尺寸
18.2
18.2
mm
尺寸
14
14
mm
尺寸
29.4
29.4
mm
尺寸
3.2
3.2
mm
尺寸
12.5
12.5
mm
尺寸
17
17
mm
尺寸
15
15
mm
质量
44
44
g
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型