PHW10-03
(株)日本匹士克
接头
气管 接头
双通通用弯头
Powered by
CAD模型選擇
{pisco_jp/fitting/tube_fitting/double_universal_elbow/phw.prj},{NB=PHW10-03},{IDNR=},{MODEL=PHW10-03},{D=10},{Z=16.8},{R=R3/8},{A=12},{B=58.8},{L1=52.4},{L2=22.7},{J=18},{P1=18.0},{P2=24.4},{C=20.2},{E=32.5},{H1=22},{H2=22},{EFF=23.2},{MASS=96},{D11=10.000},{R1=16.662},{V=2.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 25
HELP_VARIABLE
公司
(株)日本匹士克
描述
PHW
明细表
PHW10-03
系列
PHW10-03
PHW10-03
气管外径
10
10
mm
螺丝
R3/8
R3/8
尺寸
12
12
mm
尺寸
58.8
58.8
mm
尺寸
52.4
52.4
mm
尺寸
22.7
22.7
mm
尺寸
18
18
mm
尺寸
18.0
18.0
mm
尺寸
24.4
24.4
mm
尺寸
20.2
20.2
mm
尺寸
32.5
32.5
mm
尺寸
22
22
mm
尺寸
22
22
mm
质量
96
96
g
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型