PKVD8-6-03
(株)日本匹士克
接头
气管 接头
歧管双向三通
Powered by
CAD模型選擇
{pisco_jp/fitting/tube_fitting/branch_triple_double/pkvd.prj},{NB=PKVD8-6-03},{IDNR=},{MODEL=PKVD8-6-03},{D1=8},{Z1=13.8},{D2=6},{Z2=11.8},{R=R3/8},{A=12},{B=82.5},{E=21.3},{L1=41.5},{L2=34.7},{J=12},{P1=15.0},{P2=13},{C1=18.1},{C2=17.0},{F1=40.2},{F2=9.0},{H=17},{T=15.0},{EFF=10.3},{MASS=60},{D11=8.000},{D22=6.000},{R1=16.662}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
(株)日本匹士克
描述
PKVD
明细表
PKVD8-6-03
系列
PKVD8-6-03
PKVD8-6-03
气管外径
8
8
mm
气管外径
6
6
mm
螺丝
R3/8
R3/8
尺寸
12
12
mm
尺寸
82.5
82.5
mm
尺寸
21.3
21.3
mm
尺寸
41.5
41.5
mm
尺寸
34.7
34.7
mm
尺寸
12
12
mm
尺寸
15.0
15.0
mm
尺寸
13
13
mm
尺寸
18.1
18.1
mm
尺寸
17.0
17.0
mm
尺寸
40.2
40.2
mm
尺寸
9.0
9.0
mm
尺寸
17
17
mm
尺寸
15.0
15.0
mm
质量
60
60
g
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型